1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Встраиваемые разъемы типа "папа"
  6. E11528

E11528

Встраиваемый разъем типа "папа"

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Удобное для пользователя оборудование для распределителей и корпусов с соединениями для разъемов
  • Простая и быстрая установка в стенку контейнера
  • Прочное металлическое исполнение
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Широкий диапазон рабочих температур
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 250 AC/DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...85
Степень защиты IP 68
Механические данные
Вес [g] 12,9
Монтажная резьба M16
Материал отливка из цинка никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 0,08 m, PVC (поливинилхлорид); 4 x 0,34 mm²
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: отливка из цинка, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E11528-01 — 21.06.2010 —