1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Полный обзор продукции
  5. Разъемы с клеммами
  6. E11145

E11145

Разъём с клеммами

SDOGH040PLSFKSK

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для безопасного электрического соединения
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Простое подключение кабеля с помощью технологии изоляции со смещением
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 45 AC / < 70 DC
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 67
Механические данные
Вес [g] 13,5
Размеры [mm] 18 x 18 x 52
Материал PA 6.6
Материал накидной гайки PA 6.6
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
многослойная изоляция: 0,34...0,75 mm²; Жила изоляции: PVC, PE; (Ø ...2,5 mm); Защитная кабельная оболочка: Ø 4...7,5 mm
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PA 6.6; Блокировка: PA 6.6
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E11145-00 — 06.03.2003 —