1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E11069

Более недоступно - архивная позиция

E11069

Y-соединительный кабель

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Размеры [mm] 17 x 20,2 x 46,7
Материал TPU
Материал накидной гайки латунь, никелированн. / латунь, никелированн.
Количество портов распределительной коробки 2
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, красный
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 1 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 2 x M12; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 2 x M12; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E11069-00 — 12.01.2004 —