1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков позиционирования
  5. Держатели с ограничителем
  6. E11049

E11049

Монтажный зажим для датчиков позиционирования

MOUNTING CLAMP M30

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Упор для заданного положения установки
  • Безопасный монтаж датчика с помощью крепежного приспособления
  • Для монтажа цилиндрических датчиков
  • Простое, быстрое и недорогое крепление
  • Надежный монтаж на поверхность с помощью двух винтов
Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение с конечным ограничителем
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...85
Механические данные
Вес [g] 22,5
Внутренний диаметр [mm] 30
Материал PC
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E11049-00 — 18.02.2013 —