1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10954

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: EVT010 – Сравнение продукции: E10954 / EVT010

E10954

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH050VAS0005E05

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • cruus
Скачать
Technische Details
Приложение
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 30 AC / < 36 DC
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...100
Степень защиты IP 68
Механические данные
Размеры [mm] 15 x 15 x 46
Материал PVC (поливинилхлорид)
Материал накидной гайки нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид); Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10954-00 — 23.09.2005 —