1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10947

Более недоступно - архивная позиция

E10947

Соединительный кабель с разъемом

ADOAK190MSS0005B19

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 65
Механические данные
Размеры [mm] 51 x 26 x 58
Материал латунь никелированн.
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), черный, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M23; Литой корпус: латунь, никелированн.; Блокировка: латунь, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10947-00 — 20.09.2010 —