1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10945

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: EBC004 – Сравнение продукции: E10945 / EBC004

Распределительная коробка

ZDO4H059MSS0000-00STAM190MSS

E10945

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Без силикона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Класс защиты II
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо [A] 4
Макс. общая токовая нагрузка [A] 10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -15...80
Степень защиты IP 67
Механические данные
Размеры [mm] 28 x 60 x 118
Материал TPU
Количество портов распределительной коробки 4
Тип подключения M12
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 8 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - Соединение
Соединение Разъем: 1 x M23; Литой корпус: TPU; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,5 Nm
электрическое подключение - паз
Разъем: 4 x M12; Литой корпус: TPU; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10945-00 — 20.09.2010 —