1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10898

Более недоступно - архивная позиция

E10898

Соединительный кабель с разъемом

ADOAK120MSS0010A

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 65
Механические данные
Размеры [mm] 51 x 26 x 58
Материал латунь никелированн.
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 10 m, PUR (полиуретан); 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M23, угловой; Литой корпус: латунь, никелированн.; Блокировка: латунь, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10898-00 — 13.01.2017 —