1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10780

Более недоступно - архивная позиция

Соединительный кабель

VDOAH040ZDS0007A03STGH040ZDS

E10780

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 250 AC/DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 68
Механические данные
Материал PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки ZnAl/Ni / ZnAl/Ni
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: ZnAl/Ni
электрическое подключение
Соединение Кабель: 7 m, PUR / PVC, черный; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: ZnAl/Ni
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10780-00 — 13.01.2017 —