1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10677

Более недоступно - архивная позиция

Джамперный кабель с разъемом для клапана

VVSAC040MSS0003B03STGH040MSS

E10677

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение с усилителем
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 12...40 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 65
Механические данные
Материал TPU
Материал накидной гайки латунь, никелированн. / латунь, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 3 m, PUR (полиуретан); 3 x 0,5 mm²
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x клапан типа A DIN, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10677-00 — 13.01.2017 —