1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10587

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: E11506 – Сравнение продукции: E10587 / E11506

E10587

Штекер с клеммами

SSTGH050MSSFKPG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 30 AC / < 36 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Размеры [mm] 20 x 20 x 58
Материал PA (полиамид)
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
контактные зажимы: ...0,75 mm²; Кабельный ввод: PG 7
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PA (полиамид); Блокировка: латунь, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10587-00 — 06.03.2003 —