1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для запорно-регулирующей арматуры
  5. Монтажные наборы для вентильных приводов
  6. E10584

E10584

Распорка для индуктивных датчиков

MOUNTING BRACKET 3MM/IND

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для выравнивания разницы по высоте между насадками и сдвоенным индуктивным датчиком
  • Обеспечение надежной работы четвертьоборотных приводов
Скачать
Technische Details
Приложение
Исполнение для уплотнения между насадками-мишенями и сдвоенным датчиком типа IND
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...60
Механические данные
Вес [g] 5,4
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10584-00 — 13.02.2014 —