1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10490

Более недоступно - архивная позиция

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040MSS0003A03

E10490

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 250 AC / < 300 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Размеры [mm] 15 x 15 x 43
Материал TPU
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 3 m, PUR / PVC, оранжевый, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10490-00 — 12.01.2004 —