1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10470

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: EVC041 – Сравнение продукции: E10470 / EVC041
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

E10470

Соединительный кабель

VDOGH040MSS00,6A03STGH030MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Размеры [mm] 15 x 15 x 42
Материал TPU
Материал накидной гайки латунь, никелированн. / латунь, никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm
электрическое подключение
Соединение Кабель: 0,6 m, PUR / PVC, оранжевый, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
электрическое подключение - Разъём
Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10470-00 — 12.01.2004 —