1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10452

Более недоступно - архивная позиция

E10452

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH042VAS0015E03

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.
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
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Материал TPU прозрачный
Материал накидной гайки нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 15 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: TPU, прозрачный; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Момент затяжки: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10452-00 — 13.01.2017 —