1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10436

Более недоступно - архивная позиция

E10436

Встраиваемый разъем типа "папа"

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] < 55 DC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...85
Степень защиты IP 67
Механические данные
Монтажная резьба PG 13.5
Материал латунь никелированн.
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 0,05 m, PVC (поливинилхлорид); 2 x 0,34 mm²
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12; Литой корпус: латунь, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10436-00 — 06.03.2003 —