1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10172

Более недоступно - архивная позиция

E10172

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH042MSS0005B03

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.
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
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Степень защиты IP 67
Механические данные
Размеры [mm] 27 x 15 x 39
Материал TPU прозрачный
Материал накидной гайки латунь, никелированн.
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), оранжевый, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: TPU, прозрачный; Блокировка: латунь, никелированн.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10172-00 — 20.08.2015 —