1. Главная страница
  2. Продукция
  3. E10092

Более недоступно - архивная позиция

E10092

Разъём с клеммами

SDOAH041PLSFKPG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Выходы
Электрическое исполнение NPN
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -30...80
Степень защиты IP 65
Механические данные
Размеры [mm] 20 x 34 x 32
Материал PA (полиамид)
Материал накидной гайки PA (полиамид)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
контактные зажимы: ...0,5 mm²; Кабельный ввод: PG 7
электрическое подключение - Разъём
Соединение Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PA (полиамид); Блокировка: PA (полиамид)
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10092-00 — 06.03.2003 —