1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Системы оценки импульсов
  5. Мониторинг направления вращения
  6. DR2505

Оценочная электроника для контроля скорости и направления

DR2505

MONITOR/FD-2 /110-240VAC/DC

Оценочная электроника для контроля скорости и направления

DR2505

MONITOR/FD-2 /110-240VAC/DC

  • Надежный мониторинг направления вращения приводов
  • Высокая частота входных импульсов до 60 000 импульсов в минуту
  • По одному коммутационному выходу, каждый для отдельной индикации направления вращения "вправо" и "влево"
  • Различные настраиваемые функции мониторинга
  • Хорошо читаемый, светящийся OLED-дисплей для программирования и индикации фактического значения
Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • eac
  • cul
Техническое описание
Характеристики
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Размеры [mm] 78 x 45 x 124,7
Приложение
Применение Система обработки импульсной последовательности с µ-процессором для контроля направления с отдельными сигналами "направо" и "налево"
Электронные данные
Номинальное напряжение АС [V] 110...240
Номинальное напряжение DC [V] 27
Номинальный допуск напряжения [%] < 10
Номинальный допуск напряжения 2 [%] 20...10
Номинальная частота АС [Hz] 50...60
Мощность [W] 3
Дополнительная энергия для датчиков DC [V] 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA)
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество релейных выходов: 2
Выходы
Количество релейных выходов 2
Нагрузка на контакты 6 A (250 V AC); B300, R300
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...60
Температура хранения [°C] -40...85
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 80; (40 °C: 50 %)
Степень защиты IP 50
Степень защиты клемм IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61010 2011
EMV 89/336/EWG
EN 61000-6-2 2005
EN 61000-6-4 2007
Механические данные
Вес [g] 379,5
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Размеры [mm] 78 x 45 x 124,7
Материал пластмасса
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
OLED-дисплей, 128 x 64 пикселей светящийся
Состояние выхода светодиод, зелёный
Примечания
Примечания
Прибор соответствует категории II перегрузки по напряжению ; степень герметизации 2
электрическое подключение
двухкамерные клеммные вводы: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DR2505-00 — 13.05.2015 —