Электронные данные |
Частота АС [Hz] |
47...64 |
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] |
15...20 |
Номинальное напряжение АС [V] |
< 400 |
Диапазон входного напряжения переменного тока [V] |
380...480 |
Выходное напряжение DC [V] |
24...28 |
Класс защиты |
I; (IEC 61140) |
Защита от перенапряжения |
да; (< 32 DC) |
Выходное напряжение [V] |
регулируемый; выходное напряжение SELV, PELV |
Макс. выходной ток при мин. выходном напряжении [A] |
5 |
Макс. выходной ток при макс. выходном напряжении [A] |
4,3 |
Макс. пик выходного тока при мин. выходном напряжении [A] |
6 |
Макс. пик выходного тока при макс. выходном напряжении [A] |
5,2 |
Выходная мощность (постоянная) [W] |
120 |
Выходная мощность (пик) [W] |
144 |
Примечание по выходной мощности (пик) |
≤ 45 °C разрешено постоянно; > 45 °C < 1 минута каждые 10 минут |
|
Фактор мощности (номинальное напряжение 400 В AC / 50 Гц) |
0,45 |
Примечание к фактору мощности (номинальное напряжение 400 В AC / 50 Гц) |
с симметричным фазовым напряжением |
|
Фактор мощности (номинальное напряжение 480 В AC / 50 Гц) |
0,43 |
Примечание к фактору мощности (номинальное напряжение 480 В AC / 50 Гц) |
с симметричным фазовым напряжением |
|
Резерв мощности [%] |
20 |
Кол-во контуров для подключения датчиков безопасности |
1 |
Макс. остаточная пульсация [mV] |
50 |
Пиковый ток при включении (номинальное напряжение 400 В AC / 60 Гц) [A] |
4 |
Пиковый ток при включении (номинальное напряжение 480 В AC / 50 Гц) [A] |
4 |
Ограничение пускового тока |
да |
КПД (номинальное напряжение 400 В AC / 60 Гц) [%] |
90,4 |
КПД (номинальное напряжение 480 В AC / 50 Гц) [%] |
90 |
Защита внешнего входа |
≤ B-6 A / ≤ C-3 A |
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров [W/K] |
3 (60...70 °C) |
Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 400 В AC / 60 Гц) [ms] |
27 |
Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 480 В AC / 50 Гц) [ms] |
48 |
Входной ток (номинальное напряжение 400 В AC / 60 Гц) [A] |
0,75 |
Входной ток (номинальное напряжение 480 В AC / 50 Гц) [A] |
0,68 |
Потеря мощности (номинальное напряжение 400 В AC / 60 Гц) [W] |
12,7 |
Потеря мощности (номинальное напряжение 480 В AC / 50 Гц) [W] |
13,3 |
Защита обратного напряжения [V] |
35 |
Выходы |
Защита от короткого замыкания |
да |
Защита от перегрузок по току |
да |
Допустимая перегрузка |
постоянный выходной ток |
Условия эксплуатации |
Температура окружающей среды [°C] |
-25...70 |
Примечание к температуре окружающей среды |
соблюдайте свободное место для конвекции (см. инструкцию по эксплуатации) |
|
Температура хранения [°C] |
-40...85 |
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] |
95; (IEC 60068-2-30) |
Степень защиты |
IP 20; (EN 60529) |
Степень загрязнения |
2; (IEC 62103: проводящее загрязнение не допускается) |
Испытания / одобрения |
ЭMC |
EN 61000-6-1 |
|
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-3 |
|
EN 61000-6-4 |
|
EN 61000-3-2 |
класс A |
|
Виброустойчивость |
IEC 60068-2-6 |
±1,6 mm 2...17,8 Hz / 2 г 17,8...500 Hz |
|
Ударопрочность |
IEC 60068-2-27 |
30 г 6 ms / 20 г 11 ms |
|
Коррекция коэффициента мощности (PFC) |
met |
Механические данные |
Вес [g] |
607 |
Способ монтажа |
рейка; (TH35 (EN 60715)) |
Размеры [mm] |
124 x 40 x 122,5 |
Материал |
стальной лист |
Дисплеи / Элементы управления |
Дисплей |
|
Примечания |
Примечания |
Стандартное подключение выходов действительно только для идентичных устройств до макс. 150 В DC общего напряжения |
|
Упаковочная величина |
1 шт. |
электрическое подключение |
Соединение |
винтовые клеммы: |
диаграммы и графики |
Блок диаграмм |

|
выходные характеристики |

|
характеристическая кривая для уровня эффективности / потери мощности |

|
характеристическая прямая для допустимых отклонений от номинальных значений параметров |

|
характеристическая прямая для времени работы при отключении питания |

|