1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Блоки питания
  4. Блоки питания 24 В постоянного тока
  5. Блоки питания 24 В постоянного тока
  6. DN4014

Блок питания 24 V DC, импульсный

DN4014

PSU-1AC/24VDC-20A

Блок питания 24 V DC, импульсный

DN4014

PSU-1AC/24VDC-20A

  • Для регулируемой подачи питания для контроллеров, датчиков, актуаторов и промышленной электроники
  • Низкие потери питания благодаря высокому КПД
  • Высокое время работы при отключении питания
  • Компактное исполнение
  • Высокий резерв мощности
Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • cul
  • cruus
Техническое описание
Электронные данные
Частота АС [Hz] 47...64
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] 15...10
Номинальное напряжение АС [V] < 230
Диапазон входного напряжения переменного тока [V] 100...240
Выходное напряжение DC [V] 24...28
Класс защиты I; (IEC 61140)
Защита от перенапряжения да; (< 32 DC)
Выходное напряжение [V] регулируемый; выходное напряжение SELV, PELV
Макс. выходной ток при мин. выходном напряжении [A] 20
Макс. выходной ток при макс. выходном напряжении [A] 17,1
Макс. пик выходного тока при мин. выходном напряжении [A] 24
Макс. пик выходного тока при макс. выходном напряжении [A] 20,6
Выходная мощность (постоянная) [W] 480
Выходная мощность (пик) [W] 576
Примечание по выходной мощности (пик)
≤ 45 °C разрешено постоянно; > 45 °C < 1 минута каждые 10 минут
Примечание к фактору мощности (номинальное напряжение 120 В AC / 60 Гц) 0,99
Примечание к фактору мощности (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) 0,95
Резерв мощности [%] 20
Кол-во контуров для подключения датчиков безопасности 1
Макс. остаточная пульсация [mV] 50
Пиковый ток при включении (номинальное напряжение 120 В AC / 60 Гц) [A] 9
Пиковый ток при включении (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [A] 7
Ограничение пускового тока да
КПД (номинальное напряжение 120 В AC / 60 Гц) [%] 92,7
Эффективность (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [%] 94
Защита внешнего входа ≤ B-10 A / ≤ C-10 A
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров [W/K] 12 (60...70 °C)
Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 120 В AC / 60 Гц) [ms] 26
Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [ms] 26
Входной ток (номинальное напряжение 120 В AC / 60 Гц) [A] 4,36
Входной ток (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [A] 2,33
Потеря мощности (номинальное напряжение 120 В AC / 60 Гц) [W] 37,8
Потеря мощности (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [W] 30,6
Защита обратного напряжения [V] 35
Выходы
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Допустимая перегрузка Hiccup Mode; В случае перегрузки / короткого замыкания, выход поочередно подает непрерывное питание в течение 2 с, а затем выключается на 18 с.
Тип сигнала DC-OK релейный выход
Надежность сигнала DC OK 60 V DC (0,3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0,5 A)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Примечание к температуре окружающей среды
соблюдайте свободное место для конвекции (см. инструкцию по эксплуатации)
Температура хранения [°C] -40...85
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 95; (IEC 60068-2-30)
Степень защиты IP 20; (EN 60529)
Степень загрязнения 2; (IEC 62103: проводящее загрязнение не допускается)
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
EN 61000-3-2 класс A
Виброустойчивость
IEC 60068-2-6 ±1,6 mm 2...17,8 Hz / 2 г 17,8...500 Hz
Ударопрочность
IEC 60068-2-27 30 г 6 ms / 20 г 11 ms
Коррекция коэффициента мощности (PFC) met
Механические данные
Вес [g] 1121,5
Способ монтажа рейка; (TH35 (EN 60715))
Размеры [mm] 124 x 65 x 132,5
Материал стальной лист
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
DC-ok 1 x светодиод
Примечания
Примечания
Стандартное подключение выходов действительно только для идентичных устройств до макс. 150 В DC общего напряжения
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение винтовые клеммы:
диаграммы и графики
Блок диаграмм
выходные характеристики
1: выходные характеристики
2: Hiccup Mode
характеристическая кривая для уровня эффективности / потери мощности
характеристическая прямая для допустимых отклонений от номинальных значений параметров
характеристическая прямая для времени работы при отключении питания
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DN4014-00 — 10.01.2014 —