Электронные данные | |||||
---|---|---|---|---|---|
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | 10 | ||||
Номинальная частота АС [Hz] | 47...63 | ||||
Диапазон входного напряжения переменного тока [V] | 100...240 | ||||
Выходное напряжение DC [V] | 24...28 | ||||
Класс защиты | I; (IEC 61140) | ||||
Макс. время задержки при включении [ms] | 1000 | ||||
Время задержки включения питания [s] | < 1000 | ||||
Выходное напряжение [V] | регулируемый | ||||
Макс. выходной ток при мин. выходном напряжении [A] | 2,5 | ||||
Кол-во контуров для подключения датчиков безопасности | 1 | ||||
Макс. остаточная пульсация [mV] | 50 | ||||
Эффективность (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [%] | 87,1 | ||||
Защита внешнего входа | 10 A; B | ||||
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров [W/K] | 3% / K (> 60° C) | ||||
Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [ms] | 450 | ||||
Выходы | |||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||
Надежность сигнала DC OK | 30 V DC (< 1 A) | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...70 | ||||
Степень защиты | IP 20 | ||||
Испытания / одобрения | |||||
ЭMC |
|
||||
MTTF [годы] | 150 | ||||
Механические данные | |||||
Вес [g] | 970,5 | ||||
Способ монтажа | рейка; (TH35 (EN 60715); свободное пространство для охлаждения за счёт естественной конвекции 20 mm) | ||||
Размеры [mm] | 129 x 50 x 136 | ||||
Материал | AlMg3; стальной лист; PC | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
Дисплей |
|
||||
Примечания | |||||
Примечания |
|
||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
электрическое подключение | |||||
Соединение | винтовые клеммы: | ||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DN3011-00 — 13.04.2010 —
![]() |