1. Главная страница
  2. Продукция
  3. DN2134

Блок питания 24 V DC, импульсный

DN2134

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Блок питания 24 V DC, импульсный

DN2134

POWER SUPPLY/24VDC/20A

  • Для регулируемой подачи питания для контроллеров, датчиков, актуаторов и промышленной электроники
  • Низкие потери питания благодаря высокому КПД
  • Высокое время работы при отключении питания
  • Высокий резерв мощности
  • Невысокий нагрев
Цена указана без НДС
Артикул снят с производства
Альтернативная продукция: DN4034 Сравнение продукции: DN2134 / DN4034 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • cul
Техническое описание
Электронные данные
Номинальное напряжение АС [V] 400...500
Номинальная частота АС [Hz] 47...63
Входное напряжение DC [V] 450...820
Диапазон входного напряжения переменного тока [V] 340...576
Выходное напряжение DC [V] 24...28
Класс защиты I; (IEC 61140)
Макс. время задержки при включении [ms] 80
Время задержки включения питания [s] < 80
Выходное напряжение [V] регулируемый
Допуск выходного напряжения [%] 2
Макс. выходной ток при мин. выходном напряжении [A] 20
Кол-во контуров для подключения датчиков безопасности 1
Макс. остаточная пульсация [%] 0,1
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров [W/K] 12 (60...70 °C)
Выходы
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...70
Степень защиты IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50081-1
EN 61000-6-2
EN 61000-3-2
MTTF [годы] 58
Механические данные
Вес [g] 1810,6
Способ монтажа рейка; (TH35 (EN 60715))
Материал алюминий
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Выходное напряжение светодиод, зелёный
перенагрузка светодиод, красный
короткое замыкание светодиод, красный мигает
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение клеммы: 1,5...6 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DN2134-01 — 26.11.2004 —