1. Главная страница
  2. Продукция
  3. DN2114

Блок питания 24 V DC, импульсный

DN2114

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Блок питания 24 V DC, импульсный

DN2114

POWER SUPPLY/24VDC/20A

  • Для регулируемой подачи питания для контроллеров, датчиков, актуаторов и промышленной электроники
  • Низкие потери питания благодаря высокому КПД
  • Высокое время работы при отключении питания
  • Высокий резерв мощности
  • Невысокий нагрев
Цена указана без НДС
Артикул недоступен - архивная позиция
Альтернативная продукция: DN4014 Сравнение продукции: DN2114 / DN4014 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

  • ce
  • cul
Техническое описание
Электронные данные
Номинальное напряжение АС [V] < 230
Номинальная частота АС [Hz] 47...63
Диапазон входного напряжения переменного тока [V] 85...132 / 184...264
Выходное напряжение DC [V] 24...28
Класс защиты I; (IEC 61140)
Макс. время задержки при включении [ms] 80
Время задержки включения питания [s] < 80
Выходное напряжение [V] регулируемый
Допуск выходного напряжения [%] 2
Макс. выходной ток при мин. выходном напряжении [A] 20
Кол-во контуров для подключения датчиков безопасности 1
Макс. остаточная пульсация [%] 0,1
Защита внешнего входа 20 A; B (115 V) / 10 A; B (230 V)
Выходы
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...60
Степень защиты IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50081-1
EN 61000-6-2
MTTF [годы] 112
Механические данные
Вес [g] 1861,4
Способ монтажа рейка; (TH35 (EN 60715))
Материал алюминий
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Выходное напряжение светодиод, зелёный
перенагрузка светодиод, красный
короткое замыкание светодиод, красный мигает
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение клеммы: 1,5...6 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DN2114-00 — 26.11.2004 —