Электронные данные | |||||
---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение АС [V] | 400...500 | ||||
Номинальная частота АС [Hz] | 47...63 | ||||
Входное напряжение DC [V] | 450...820 | ||||
Диапазон входного напряжения переменного тока [V] | 340...576 | ||||
Выходное напряжение DC [V] | 24...28 | ||||
Класс защиты | I; (IEC 61140) | ||||
Макс. время задержки при включении [ms] | 80 | ||||
Время задержки включения питания [s] | < 80 | ||||
Выходное напряжение [V] | регулируемый | ||||
Допуск выходного напряжения [%] | 2 | ||||
Макс. выходной ток при мин. выходном напряжении [A] | 30 | ||||
Кол-во контуров для подключения датчиков безопасности | 1 | ||||
Макс. остаточная пульсация [%] | 0,1 | ||||
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров [W/K] | 18 (60...70 °C) | ||||
Выходы | |||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температура окружающей среды [°C] | -10...60 | ||||
Степень защиты | IP 20 | ||||
Испытания / одобрения | |||||
ЭMC |
|
||||
MTTF [годы] | 49 | ||||
Механические данные | |||||
Вес [g] | 2507,5 | ||||
Способ монтажа | рейка; (TH35 (EN 60715)) | ||||
Материал | алюминий | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
Дисплей |
|
||||
Примечания | |||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
электрическое подключение | |||||
Соединение | клеммы: 1,5...6 mm² | ||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DN2036-00 — 26.11.2004 —
![]() |