1. Главная страница
  2. Продукция
  3. DN2035

Заменено на: E84036 – Сравнение продукции: DN2035 / E84036
Артикул снят с производства
Дата окончания производства: {{"2017-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

Блок питания 24 V DC, импульсный

POWER SUPPLY/24VDC/40A

DN2035

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Для регулируемой подачи питания для контроллеров, датчиков, актуаторов и промышленной электроники
  • Низкие потери питания благодаря высокому КПД
  • Высокое время работы при отключении питания
  • Высокий резерв мощности
  • Невысокий нагрев
  • ce
  • cul
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Электронные данные
Номинальное напряжение АС [V] 400...500
Номинальная частота АС [Hz] 47...63
Входное напряжение АС [V] 340...575
Выходное напряжение DC [V] 24...28
Класс защиты I; (IEC 61140)
Макс. время задержки при включении [ms] 100
Время задержки включения питания [s] < 100
Выходное напряжение [V] регулируемый
Допуск выходного напряжения [%] 2
Макс. выходной ток при мин. выходном напряжении [A] 40
Number of output circuits 1
Макс. остаточная пульсация [%] 0,2
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров [W/K] 24 (60...70 °C)
Выходы
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -10...60
Степень защиты IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50081-1
EN 61000-6-2
MTTF [годы] 53
Механические данные
Вес [g] 3461,8
Способ монтажа рейка; (TH35 (EN 60715))
материал алюминий
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Выходное напряжение светодиод, зелёный
перенагрузка светодиод, красный
короткое замыкание светодиод, красный мигает
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение клеммы, первичный: 1,5...6 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische_Aenderungen_behalten_wir_uns_ohne_Ankuendigung_vor — RU-RU — DN2035-00 — 26.11.2004 —