1. Главная страница
  2. Продукция
  3. DN2002

Более недоступно - архивная позиция

DN2002

Блок питания 24 V DC, импульсный

POWER SUPPLY/24VDC/5A

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Номинальное напряжение АС [V] < 230
Номинальная частота АС [Hz] 47...63
Входное напряжение АС [V] 88...132 / 187...264
Класс защиты I
Макс. время задержки при включении [ms] 30
Время задержки включения питания [s] 30
Допуск выходного напряжения [%] 2
Макс. выходной ток при мин. выходном напряжении [A] 5
Кол-во контуров для подключения датчиков безопасности 1
Макс. остаточная пульсация [%] 1
Предохранитель [A] 2; (встроенный)
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров [W/K] 1 (60...70 °C)
Выходы
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...60
Степень защиты IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60950/A2 1993
EN 50081-1
EN 61000-6-2
Механические данные
Материал алюминий
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Функция светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение клеммы: ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DN2002-00 — 06.03.2003 —