1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Блоки питания
  4. Блоки питания 24 В постоянного тока
  5. Блоки питания 24 В постоянного тока
  6. DN1020

Блок питания 24 V DC, импульсный

DN1020

POWER SUPPLY/24VDC/1,3A

Блок питания 24 V DC, импульсный

DN1020

POWER SUPPLY/24VDC/1,3A

  • Для регулируемой подачи питания для контроллеров, датчиков, актуаторов и промышленной электроники
  • Низкие потери питания благодаря высокому КПД
  • Высокое время работы при отключении питания
  • Высокий резерв мощности
  • Невысокий нагрев
Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • cul
Техническое описание
Электронные данные
Номинальное напряжение АС [V] < 230
Номинальная частота АС [Hz] 50...60
Диапазон входного напряжения переменного тока [V] 100...240
Выходное напряжение DC [V] 24...28
Класс защиты I; (IEC 61140)
Защита от перенапряжения да; (< 40)
Выходное напряжение [V] регулируемый
Допуск выходного напряжения [%] 2
Макс. выходной ток при мин. выходном напряжении [A] 1,3
Кол-во контуров для подключения датчиков безопасности 1
Макс. остаточная пульсация [mV] 50
Эффективность (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [%] 87,5
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров [W/K] 1 (60...70 °C)
Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [ms] 190
Выходы
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -10...70
Степень защиты IP 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
MTTF [годы] 411
Механические данные
Вес [g] 310,5
Способ монтажа рейка; (TH35 (EN 60715))
Размеры [mm] 83 x 45 x 96
Материал PC
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Функция светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение пружинные контактные зажимы: ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DN1020-00 — 10.08.2012 —