1. Главная страница
  2. Продукция
  3. DN0213

Коммутирующий усилитель

DN0213

N600/110VAC/0,08A

Коммутирующий усилитель

DN0213

N600/110VAC/0,08A

Цена указана без НДС
Артикул недоступен - архивная позиция
Альтернативная продукция: DN0200 Сравнение продукции: DN0213 / DN0200 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

  • ce
Техническое описание
Характеристики
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Размеры [mm] 75 x 55 x 110
Приложение
Применение Блок питания и обработка сигналов
Электронные данные
Номинальное напряжение АС [V] < 110
Номинальный допуск напряжения [%] 10
Номинальный допуск напряжения 2 [%] 10
Номинальная частота АС [Hz] 47...63
Дополнительная энергия для датчиков DC [V] 24; (±5 %, ≤ 40 mA)
Выходы
Нагрузка на контакты 4 A / 625 VA / 250 V AC
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...50
Степень защиты IP 40
Степень защиты клемм IP 20
Механические данные
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Размеры [mm] 75 x 55 x 110
Материал пластмасса
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода светодиод, зелёный
режим работы 1 x светодиод, зелёный
электрическое подключение
Соединение клеммы: ...4 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DN0213-00 — 06.03.2003 —