1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Датчики скорости
  5. Датчик скорости
  6. DI5004

Компактная оценочная электроника для контроля скорости

DI5004

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

Компактная оценочная электроника для контроля скорости

DI5004

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

  • Надежный бесконтактный мониторинг скорости вращения относительно пониженной скорости
  • 2 в 1: датчик скорости и оценка в одном компактном корпусе
  • Простая настройка точки переключения при помощи потенциометра
  • Для прямого подключения к ПЛК
  • Упрощенная проводка
Цена указана без НДС
Артикул снят с производства
Альтернативная продукция: DI5023 + E30436 Сравнение продукции: DI5004 / DI5023 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!
{{ifmVariantName}}



  • ce
Техническое описание
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 10
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Приложение
Применение простая оценка вращающихся и линейных движений с учетом пониженной скорости; блокировка
Электронные данные
Номинальное напряжение DC [V] 10...36
Потребление тока [mA] < 15
Защита от перепутывания полярности да
Выходы
Общее количество выходов 1
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 250
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 10
Настраиваемое расстояние срабатывания нет
Диапазон измерения/настройки
Настройка параметров в пределах [Imp/min] 5...300
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 10
Время реакции
Задержка при запуске [s] 15
Макс. частота снижения сигнала [Imp/min] 15000
Программное обеспечение / Программирование
Настройка точки переключения многооборотный переменный резистор (потенциометр)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
MTTF [годы] 898
Механические данные
Вес [g] 200
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал латунь покрытая специальным слоем; PBT (полибутилентерефталат)
Момент затяжки [Nm] 50
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, зелёный
Принадлежности
Комплект поставки
разъем клапана типа А:, DIN EN 175301-803
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x Разъем SS
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DI5004-00 — 16.03.2017 —