You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. DI002A

Компактная оценочная электроника для контроля скорости

DI002A

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/3D

Компактная оценочная электроника для контроля скорости

DI002A

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/3D

Цена указана без НДС
Артикул недоступен - архивная позиция

  • ce
Техническое описание
Характеристики
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 10
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Приложение
Применение простая оценка вращающихся и линейных движений с учетом пониженной скорости; блокировка
Электронные данные
Номинальное напряжение АС [V] 20...250
Номинальное напряжение DC [V] 20...250
Номинальная частота АС [Hz] 45...65
Класс защиты II
Защита от перепутывания полярности да
Выходы
Общее количество выходов 1
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 6,5
Минимальная нагрузка по току [mA] 6
Макс. ток утечки [mA] 1,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 200
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 10
Настраиваемое расстояние срабатывания нет
Диапазон измерения/настройки
Настройка параметров в пределах [Imp/min] 50...3000
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 10
Время реакции
Задержка при запуске [s] 12; (стандартный)
Макс. частота снижения сигнала [Imp/min] 4000
Программное обеспечение / Программирование
Настройка точки переключения многооборотный переменный резистор (потенциометр)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...60
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
Маркировка АТЕХ II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X Ta: -20°C...+60°C
ЭMC
EN 60947-5-2
MTTF [годы] 347
Механические данные
Вес [g] 0,274
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал латунь покрытая специальным слоем; PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Примечания
Рекомендации Проверьте безопасность работы прибора после короткого замыкания.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — DI002A — 16.12.2008 —