1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IO-Link
  4. IO-Link приборы
  5. Электронные выключатели цепи 24 В DC
  6. DF2208

Электронный выключатель цепи

Fuse/IO-Link/24VDC/8A

DF2208

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Для постоянного контроля 24 В вторичной цепи
  • Надежное отключение в случае ошибки
  • Модульная и селективная защита оборудования и завода
  • Хорошо видимый светодиод для отображения использования мощности, отключения и эксплуатации
  • С IO-Link для передачи сигналов и диагностических данных
  • ce
  • cul
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] по SELV/PELV
Номинальное напряжение DC [V] 24
Входное напряжение DC [V] 18...30
Класс защиты III
Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 24 В DC) [ms] 10
Ток замкнутой цепи [mA] 10
Количество каналов 1
Номинальный ток (элемент безопасности) [A] 8
Выходы
Суммарная емкость нагрузки [mF] 20
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Температура хранения [°C] -40...70
Степень защиты IP 20; (спереди)
Степень загрязнения 2
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-6-3 Излучение помех
EN 61000-6-2 Помехоустойчивость
Механические данные
Вес [g] 71,5
Размеры [mm] 80 x 12,5 x 98,5
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
состояние светодиод
электрическое подключение
Соединение вставные клеммы:
диаграммы и графики
выходные характеристики
временные характеристики
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DF2208-00 — 08.09.2016 —