You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. DD0122

Оценочная электроника для контроля скорости

DD0122

D100/ 27-60VAC/DC

Оценочная электроника для контроля скорости

DD0122

D100/ 27-60VAC/DC

Цена указана без НДС
Артикул недоступен - архивная позиция
Альтернативная продукция: DD0203 Сравнение продукции: DD0122 / DD0203 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

  • ce
  • cul
Техническое описание
Характеристики
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Размеры [mm] 75 x 55 x 110
Приложение
Применение универсальная оценка импульсной последовательности с учетом превышения скорости и недостаточной частоты вращения; Мониторинг скорости вращения
Электронные данные
Номинальное напряжение АС [V] 27...60
Номинальное напряжение DC [V] 27...60
Номинальный допуск напряжения [%] < 10
Номинальный допуск напряжения 2 [%] 20...10
Номинальная частота АС [Hz] 50...60
Дополнительная энергия для датчиков DC [V] 24; (≤ 30 mA)
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество релейных выходов: 1
Выходы
Количество релейных выходов 1
Нагрузка на контакты 6 A (250 V AC); B300, R300
Аналоговый выход по току [mA] ...200
Аналоговый выход по напряжению [V] ...24
Диапазон измерения/настройки
Настройка параметров в пределах [Imp/min] 5...5000
Точность/ погрешность
Гистерезис [% от Sr] 5...100
Воспроизводимость [% от Sr] 1
Время реакции
Задержка при запуске [s] 0,5...15
Программное обеспечение / Программирование
Настройка точки переключения точная настройка в пределах диапазона при помощи потенциометра
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...70
Степень защиты IP 40
Степень защиты клемм IP 20
Испытания / одобрения
MTTF [годы] 308
Механические данные
Вес [g] 289,6
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Размеры [mm] 75 x 55 x 110
Материал пластмасса
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода светодиод, зелёный
режим работы 1 x светодиод, зелёный
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DD0122-00 — 10.12.2014 —