Характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | корпус для установки на DIN рейку | ||||||
Размеры [mm] | 75 x 100 x 110 | ||||||
Приложение | |||||||
Применение | Контроль ременной передачи двумя датчиками в голове и подножии элеватора; Контроль за сходом ленты на элеваторах для предотвращения износа и связанных с ним повреждений | ||||||
Электронные данные | |||||||
Номинальное напряжение АС [V] | < 230 | ||||||
Номинальное напряжение DC [V] | 24 | ||||||
Номинальный допуск напряжения [%] | 10 | ||||||
Номинальный допуск напряжения 2 [%] | 10 | ||||||
Номинальная частота АС [Hz] | 47...63 | ||||||
Дополнительная энергия для датчиков DC [V] | 24 | ||||||
Входы/выходы | |||||||
Количество входов и выходов | Количество релейных выходов: 2 | ||||||
Выходы | |||||||
Количество релейных выходов | 2 | ||||||
Нагрузка на контакты | 6 A / 1000 VA / 250 V AC | ||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||
Настройка точки переключения | с потенциометром | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...50 | ||||||
Степень защиты | IP 40 | ||||||
Степень защиты клемм | IP 20 | ||||||
Испытания / одобрения | |||||||
MTTF [годы] | 289 | ||||||
Механические данные | |||||||
Вес [g] | 624 | ||||||
Корпус | корпус для установки на DIN рейку | ||||||
Размеры [mm] | 75 x 100 x 110 | ||||||
Материал | пластмасса | ||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||
Дисплей |
|
||||||
электрическое подключение | |||||||
Соединение | клеммы: ...2,5 mm² | ||||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DC0002-00 — 06.03.2003 —
![]() |