1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Контроллеры
  5. Мини-контроллеры ecomat mobile Basic
  6. CR0403

Программируемый контроллер безопасности для подвижной техники

R360/BasicController 12/12

CR0403

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm

  • Для простых функций управления в машинах и подвижной технике
  • С множеством многофункциональных конфигурируемых входных и выходных каналов
  • Высокопроизводительные CAN-интерфейсы для различных задач
  • Среда программирования CODESYS совместима со стандартом МЭК 61131-3
  • E1 type approval by the Kraftfahrt-Bundesamt (German Federal Office for Motor Traffic) for use under difficult conditions
  • ce
  • eac
  • e1r
  • cul
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 8...32 DC
Входы/выходы
Общее количество входов и выходов 24
Входы
Количество цифровых входов 12
Количество аналоговых входов 4
Количество частотных входов 4
Количество входов резистора 4
Аналоговый вход (ток) [mA] 0...20
Аналоговый вход (напряжение) [V] 0...32
Выходы
Количество цифровых выходов 12
Количество ШИМ выходов 10
Количество ШИМ-I выходов 2
Программное обеспечение / Программирование
выбор параметров входные/выходные функции
Функционирование ПЛК в соответствии с IEC 61131-3 да
интерфейсы
Количество интерфейсов CAN 2
Испытания / одобрения
MTTF [годы] 111
Механические данные
Вес [g] 408.5
Размеры [mm] 163 x 112 x 25.5
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — CR0403-03 — 07.04.2015 —