1. Главная страница
  2. Продукция
  3. CP9030

CP9030

обслуживание для ПК с операционной системой WINDOWS или LINUX

ifmSDK PC - WINDOWS/LINUX

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Предопределенный интерфейс для непосредственного доступа ко всем загружаемым 16 и 32 битным системам управления
  • Простой программируемый интерфейс для интеграции в собственные программные решения
  • Поддержка для всех важных коммуникационных интерфейсов
  • Ясные команды связи в соответствии со стандартизированными объектами JSON
  • Независимая от платформы структура для интеграции в приложения Windows и Linux
Скачать
Technische Details
Механические данные
Вес [g] 140,5
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — CP9030-00 — 19.07.2017 —