You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы идентификации
  4. RFID UHF
  5. Антенны RFID для подключения к оценочной электронике
  6. ANT810

RFID головка чтения/записи UHF

ANT810

DTRUHFE_ACRWETTN04

RFID головка чтения/записи UHF

ANT810

DTRUHFE_ACRWETTN04

  • Для надежной идентификации ID-меток в производстве
  • Компактный корпус для использования в ближнем поле
  • Высокая селективность RFID UHF ID-меток для ближнего поля
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}


Техническое описание
Электронные данные
Рабочая частота [MHz] 865...870
Антенные соединения 1; (Разъём TNC)
Диапазон антенны [dB] -15
Импеданс [Ω] 50
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...55
Температура хранения [°C] -40...85
Степень защиты IP 67
Механические данные
Вес [g] 230,5
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 63 x 28 x 90
Материал корпус: пластмасса; Разъём TNC: Латунь / PTFE
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — ANT810-00 — 22.11.2010 —