You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы идентификации
  4. RFID 13.56 МГц
  5. Антенны для подключения к оценочной электронике
  6. ANT431

RFID HF головка чтения/записи

ANT431

DTRHF INRWIDUS03

RFID HF головка чтения/записи

ANT431

DTRHF INRWIDUS03

  • Для надежной идентификации ID-транспондеров на контейнерах с деталями и продукции
  • Прочный корпус из нержавеющей стали для применения в технологии сборки, манипулирования и монтажа
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • RFID головка чтения/записи HF для установки незаподлицо
  • Для подключения RFID оценочной электроники LF/HF с помощью соединения М12
Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • cul
Техническое описание
Приложение
Применение Обнаружение объектов на транспортном оборудовании
Радио сертификат для США; Канада; EU/RED; Австралия; Япония; Китай; Тайвань; Индия; Сингапур; Украина
Примечание об одобрении радиосвязи
Список стран, применяющих Европейскую директиву по радиооборудованию 2014/53/EU (RED), находится в разделе «Программы и файлы для скачивания».
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 19,2...28,8 DC; (Питание только через оценочную электронику DTE10x (согласно EN 60950-1))
Потребление тока [mA] < 50
Класс защиты III
Рабочая частота [MHz] 13,56
Стандарт RFID ISO 15693
Диапазон контроля
Расстояние между записывающими/считывающими головками фронтально [mm] 160
Расстояние между записывающими/считывающими головками сбоку [mm] 120
Расстояние до идент.бирки [мм] [mm]
по отношению к 30 мм метке; I-CODE SLI : ≤ 45
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс DATA / DTE10x
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...60
Температура хранения [°C] -25...80
Степень защиты IP 67; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
DIN EN 61000-6-2
Ударопрочность
EN 60068-2-27 50 г 11 ms / 40 г (6 мс, непрерывно)
Вибропрочность
EN 60068-2-6 20 г 10...2000 Hz
Радио сертификат EN 302 291-2 V1.1.1 / EN 300 330-2 V1.5.1
Механические данные
Вес [g] 179
Корпус Цилиндрический
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 50
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал корпус: нерж.сталь; Защитная панель: PPS
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы 1 x светодиод, зелёный
коммуникация с биркой 1 x светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — ANT431-00 — 13.03.2014 —