1. Главная страница
  2. Продукция
  3. AC9241

Более недоступно - архивная позиция

AC9241

Модуль AS-Interface

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • asib
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Потребление тока [mA] < 140
Защита от переполюсовки да
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 2; Количество цифровых выходов: 2
Входы
Количество цифровых входов 2
Питание выходов датчика AS-i / AUX
Напряжение питания [V] 20...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] 100
Входной ток High [mA] > 5
Входной ток Low [mA] < 1,5
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] 10
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания да
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Количество цифровых выходов 2
Цепь PNP
Диапазон напряжения DC [V] по PELV
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 2000
Защита от короткого замыкания да
Гальваническая развязка да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 68
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50081-1
EN 61000-6-2
AS-i классификация
AS-i профиль S-0.0
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 0
ID код AS-i [hex] 0
AS-i сертификат в стадии подготовки да
Механические данные
Материал PA (полиамид)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода светодиод, жёлтый
режим работы светодиод, зелёный
Принадлежности
Принадлежности (необязательные)
PG - резьбовой гермоввод: 2 x PG9
PG - резьбовой гермоввод: 4 x PG7
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC9241-00 — 06.03.2003 —