Электронные данные |
Рабочее напряжение [V] |
26,5...31,6 DC; ("supply class 2" согласно cULus) |
Общее потребление тока из AS-i [mA] |
250 |
Входы/выходы |
Количество входов и выходов |
Количество цифровых входов: 4 |
Входы |
Количество цифровых входов |
4 |
Входная цепь цифровых входов |
PNP |
Питание выходов датчика |
AS-i |
Напряжение питания [V] |
18...30; (через плоский кабель) |
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] |
200 |
Входной ток High [mA] |
6...10 |
Входной ток Low [mA] |
0...2 |
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] |
11 |
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания |
да |
Условия эксплуатации |
Температура окружающей среды [°C] |
-25...70 |
Степень защиты |
IP 67 |
Испытания / одобрения |
ЭMC |
|
AS-i классификация |
AS-i версия |
2.11; 3.0 |
Адресация AS-i |
разъем для адресации |
Расширенный режим адресации |
да |
AS-i профиль |
S-0.A.E |
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] |
0 |
ID код AS-i [hex] |
A.E |
AS-i сертификат в стадии подготовки |
да |
Биты данных |
Бит данных |
D0 |
D1 |
D2 |
D3 |
Вход |
1 |
2 |
3 |
4 |
Разъём |
I-1 |
I-2 |
I-3 |
I-4 |
Контакт |
2+4 |
2+4 |
2+4 |
2+4 |
|
Механические данные |
Вес [g] |
185,5 |
Способ монтажа |
Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю |
Материал |
PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие |
Дисплеи / Элементы управления |
Дисплей |
режим работы |
светодиод, зелёный |
ошибки |
светодиод, красный |
Функция |
светодиод, жёлтый |
|
Принадлежности |
Комплект поставки |
|
Принадлежности (необязательные) |
Кабель для адресации:, E70213 |
Защитный колпачок: M12, E73004 |
|
Примечания |
Примечания |
Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению: |
I-, I+, I1, I2, I3, I4 |
Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i. |
|
Упаковочная величина |
1 шт. |
электрическое подключение |
|
быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i: ; возможны три направления |
|
Разъем: M12 |