Приложение |
Температура измеряемой среды [°C] |
-10...50 |
Электронные данные |
Рабочее напряжение [V] |
26,5...31,6 DC |
Общее потребление тока из AS-i [mA] |
300 |
Встроенный "Watchdog" |
да |
Входы/выходы |
Количество входов и выходов |
Количество цифровых входов: 2; Количество пневматических выходов: 1 |
Входы |
Количество цифровых входов |
2 |
Входная цепь цифровых входов |
PNP |
Питание выходов датчика |
AS-i |
Напряжение питания [V] |
20...30; (через плоский кабель) |
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] |
200 |
Входной ток High [mA] |
6...10 |
Входной ток Low [mA] |
0...2 |
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] |
11 |
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания |
да |
Выходы |
Электрическое исполнение |
AS-i |
Количество пневматических выходов |
1; (пневматический выход Н.О./Н.З. по выбору ; моностабильный) |
Условия эксплуатации |
Температура окружающей среды [°C] |
-10...55 |
Степень защиты |
IP 65; IP 67 |
Испытания / одобрения |
ЭMC |
|
MTTF [годы] |
360 |
AS-i классификация |
AS-i версия |
2.11; 3.0 |
Адресация AS-i |
разъем для адресации |
Расширенный режим адресации |
нет |
AS-i профиль |
S-3.F.F |
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] |
3 |
ID код AS-i [hex] |
F.F |
AS-i сертификат в стадии подготовки |
да |
Биты данных |
Бит данных |
D0 |
D1 |
D2 |
D3 |
Вход |
1 |
2 |
3 |
4 |
Разъём |
I-1/2 |
I-1/2 I-2 |
- |
- |
Контакт |
4 |
2 4 |
- |
- |
пневматический выход |
- |
- |
4 |
- |
|
Механические данные |
Вес [g] |
400,5 |
Способ монтажа |
быстрый монтаж |
Материал |
PA (полиамид); POM; Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие |
Пневматическая система |
1 x 5/2- ходовые золотниковые клапаны без перекрывания |
Рабочий диапазон давления [bar] |
3...8 |
Рабочий диапазон давления [MPa] |
0,3...0,8 |
Рабочий диапазон давления [psi] |
44...116 |
Воздушный поток при 6/5 bar [l/min] |
500 |
Консистенция сжатого воздуха |
Сжатый воздух класса 6-3-1; сжатый воздух класса 6-3-4 |
Ручное управление |
сжатие/разблокировка или сжатие/поворот/блокировка |
Трубные фитинги |
8 mm |
Воздухоотвод |
воздухоотвод можно освободить через трубное соединение |
Дисплеи / Элементы управления |
Дисплей |
режим работы |
светодиод, зелёный |
ошибки |
светодиод, красный |
Функция |
светодиод, жёлтый |
|
Принадлежности |
Комплект поставки |
|
Принадлежности (необязательные) |
Монтажная доска:, E74999 |
Нижняя часть модуля:, E75000 |
Защитный колпачок: M12, E73004 |
Уплотняющая заглушка:, E75231 |
Глушитель:, E75232 |
L-образный фитинг типа "Push-in":, E75228 |
Т-образный фитинг типа "Push-in":, E75227 |
|
Примечания |
Примечания |
В случае непневматического управления, необходимо вложить уплотнитель E75231. |
Избегайте попадания грязи и пыли. |
Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению: |
L-, L+, I-1, I-2, I-3, I-4 |
Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i. |
См. указания по сжатому воздуху и электромагнитной совместимости/ESD в разделе "Файлы для скачивания". |
|
Упаковочная величина |
1 шт. |
электрическое подключение |
Соединение |
быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i: ; возможны три направления |
Соединение |
Разъем: M12 |
диаграммы и графики |
Пневматический символ |

|
1 x 5/2- ходовые золотниковые клапаны без перекрывания моностабильный |
|