Приложение |
Применение |
Только для работы с мастерами AS-i с профилем M4 |
Электронные данные |
Рабочее напряжение [V] |
26,5...31,6 DC; ("supply class 2" согласно cULus) |
Общее потребление тока из AS-i [mA] |
250 |
Макс. общая токовая нагрузка [A] |
2 |
Встроенный "Watchdog" |
да |
Входы/выходы |
Количество входов и выходов |
Количество цифровых входов: 4; Количество цифровых выходов: 4 |
Входы |
Количество цифровых входов |
4 |
Входная цепь цифровых входов |
PNP |
Питание выходов датчика |
AS-i |
Напряжение питания [V] |
18...30; (через плоский кабель) |
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] |
200 |
Входной ток High [mA] |
6...10 |
Входной ток Low [mA] |
0...2 |
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] |
11 |
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания |
да |
Выходы |
Количество цифровых выходов |
4 |
Цепь |
PNP |
Диапазон напряжения DC [V] |
15...30; (по PELV; через плоский кабель) |
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] |
1000; (категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Защита от короткого замыкания |
да |
Гальваническая развязка |
да |
Условия эксплуатации |
Температура окружающей среды [°C] |
-25...70 |
Степень защиты |
IP 67 |
Испытания / одобрения |
ЭMC |
|
MTTF [годы] |
155 |
AS-i классификация |
AS-i версия |
3.0 |
Адресация AS-i |
разъем для адресации |
Расширенный режим адресации |
да |
AS-i профиль |
S-7.A.7 |
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] |
7 |
ID код AS-i [hex] |
A.7 |
AS-i сертификат в стадии подготовки |
да |
Биты данных |
Бит данных |
D0 |
D1 |
D2 |
D3 |
Вход |
1 |
2 |
3 |
4 |
Разъём |
I-1/2 |
I-1/2 I-2 |
I-3/4 |
I-3/4 I-4 |
Контакт |
4 |
2 4 |
4 |
2 4 |
Выход |
1 |
2 |
3 |
4 |
Разъём |
O-1/2 |
O-1/2 O2 |
O-3/4 |
O-3/4 O-4 |
Контакт |
4 |
2 4 |
4 |
2 4 |
|
Механические данные |
Вес [g] |
310,5 |
Способ монтажа |
Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю |
Материал |
PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие |
Дисплеи / Элементы управления |
Дисплей |
режим работы |
светодиод, зелёный |
ошибки |
светодиод, красный |
Функция |
светодиод, жёлтый |
|
Принадлежности |
Комплект поставки |
|
Принадлежности (необязательные) |
Защитный колпачок: M12, E73004 |
|
Примечания |
Примечания |
Входы и выходы должны быть гальванически изолированы. |
Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению: |
I-, I+, I1, I2, I3, I4 |
Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i. |
|
Упаковочная величина |
1 шт. |
электрическое подключение |
|
быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i: ; возможны три направления |
электрическое подключение - Входы |
Соединение |
Разъем: M12 |
электрическое подключение - Выходы |
Соединение |
Разъем: M12 |