You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Модули ввода/вывода с интерфейсом AS
  5. Полевые модули с технологией быстрого монтажа ClassicLine
  6. AC5222

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

AC5222

ClassicLine 2AI C IP67

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

AC5222

ClassicLine 2AI C IP67

  • Простая установка и подключение без инструментов благодаря технологии быстрого монтажа
  • Три свободно выбираемых направления плоского кабеля
  • Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Прочные разъемы М12 для подключения датчиков и актуаторов
Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • asib
  • eac
  • cul
Техническое описание
Приложение
Применение установка на месте
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i [mA] 250
Защита от переполюсовки да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество аналоговых входов: 2
Входы
Питание выходов датчика AS-i
Количество аналоговых входов 2; (подключение 2-х и 3-х проводных датчиков)
Аналоговый вход (ток) [mA] 4...20
Макс. падение напряжения при номинальном токе [V] 10
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания да
Разрешение аналогового входа 12 bit
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Температура хранения [°C] -25...70
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 90; (без конденсации)
Макс. высота над уровнем моря [m] 2000
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
MTTF [годы] 174
Сертификат UL
напряжение питания Class 2
AS-i классификация
AS-i версия 2.11; 3.0
Адресация AS-i разъем для адресации
Расширенный режим адресации нет
AS-i профиль S-7.3.D
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 7
ID код AS-i [hex] 3.D
Механические данные
Вес [g] 176
Материал PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
аналоговый сигнал светодиод, жёлтый каналы AI1...AI2
режим работы светодиод, зелёный AS-i
ошибки светодиод, красный
Электрическое подключение
Подключение модуля Flachkabel
Принадлежности
Комплект поставки
нижняя часть
Принадлежности (необязательные)
Защитный колпачок: M12, E73004
Примечания
Примечания
Когда приводы питаются от сети AS-i, нагрузка не должна превышать 200 мA.
Между датчиком и AS-i есть электрическое соединение.
Модуль питается исключительно через желтый кабель AS-i.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i: ; возможны три направления
Разъем: M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC5222-00 — 18.07.2012 —