Характеристики |
Количество входов и выходов |
Количество аналоговых выходов: 2 |
Электронные данные |
Рабочее напряжение [V] |
18...31,6 DC; ("supply class 2" согласно cULus) |
Общее потребление тока из AS-i [mA] |
50 |
Защита от переполюсовки |
да |
Дополнительное напряжение питания [V] |
16...30 DC; (AUX) |
Входы/выходы |
Количество входов и выходов |
Количество аналоговых выходов: 2 |
Выходы |
Количество аналоговых выходов |
2 |
Аналоговый выход по току [mA] |
4...20 |
Макс. падение напряжения при номинальном токе [V] |
10 |
Разрешение аналогового выхода |
12 bit |
Точность/ погрешность |
Погрешность измерения [% от конечного значения] |
0,5 |
Условия эксплуатации |
Температура окружающей среды [°C] |
-25...70 |
Степень защиты |
IP 67 |
Испытания / одобрения |
ЭMC |
EN 50295 |
|
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-3 |
|
|
MTTF [годы] |
125 |
AS-i классификация |
AS-i версия |
2.11; 3.0 |
Расширенный режим адресации |
нет |
AS-i профиль |
S-7.3.5 |
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] |
7 |
ID код AS-i [hex] |
3.5 |
AS-i сертификат |
124001 |
Биты параметров |
Бит параметра |
Функция |
|
|
|
|
|
P0 |
аналоговый выход с самоконтролем |
: 1 |
активирован |
* / 0 |
отключен |
|
P1 |
канал для индикации периферийной ошибки |
1: 1 |
активирован |
* / 0 |
отключен |
|
P2 |
канал для индикации периферийной ошибки |
2: 1 |
активирован |
* / 0 |
отключен |
|
P3 |
не используется |
: 1 |
значение по умолчанию |
|
|
|
|
Механические данные |
Вес [g] |
183 |
Материал |
PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие |
Дисплеи / Элементы управления |
Дисплей |
режим работы |
светодиод, зелёный Напряжение AS-i / 24 V AUX |
ошибки |
светодиод, красный |
Функция |
светодиод, жёлтый каналы AO1, AO2 |
|
Принадлежности |
Комплект поставки |
|
Принадлежности (необязательные) |
Защитный колпачок: M12, E73004 |
|
Примечания |
Примечания |
Между AS-i и AUX и между AS-i и аналоговыми выходами есть гальваническая развязка. |
Питание актуатора на контакте 1 и 3 может использоваться для питания актуаторов. |
3-проводное подключение возможно через внешнее соединение. |
|
Упаковочная величина |
1 шт. |
электрическое подключение |
|
быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i: ; возможны три направления |
|
Разъем: M12 |