1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Модули ввода/вывода с интерфейсом AS
  5. Полевые модули с технологией быстрого монтажа ClassicLine
  6. AC5213

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

AC5213

ClassicLine 4DO-Y IP67

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

AC5213

ClassicLine 4DO-Y IP67

  • Простая установка и подключение без инструментов благодаря технологии быстрого монтажа
  • Три свободно выбираемых направления плоского кабеля
  • Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Прочные разъемы М12 для подключения датчиков и актуаторов
Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • asib
  • cul
Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Общее потребление тока из AS-i [mA] 50
Макс. общая токовая нагрузка [A] 4
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 4
Выходы
Количество цифровых выходов 4
Цепь PNP
Диапазон напряжения DC [V] 15...30; (по PELV; через плоский кабель)
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 2000; (категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 40 W (IEC 60947-5-1))
Защита от короткого замыкания да
Гальваническая развязка да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [годы] 201
AS-i классификация
AS-i версия 2.11; 3.0
Адресация AS-i разъем для адресации
Расширенный режим адресации нет
AS-i профиль S-8.0.E
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 8
ID код AS-i [hex] 0.E
AS-i сертификат в стадии подготовки да
Биты данных
Бит данных D0 D1 D2 D3
Выход 1 2 3 4
Разъём O-1/2 O1/2 O-2 O-3/4 O-3/4 O-4
Контакт 4 2 4 4 2 4
Механические данные
Вес [g] 183,5
Способ монтажа Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю
Материал PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы светодиод, зелёный
ошибки светодиод, красный
Функция светодиод, жёлтый
Принадлежности
Комплект поставки
нижняя часть
Принадлежности (необязательные)
Защитный колпачок: M12, E73004
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i: ; возможны три направления
Соединение Разъем: M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC5213-00 — 15.10.2008 —