Электронные данные |
Рабочее напряжение [V] |
26,5...31,6 DC |
Общее потребление тока из AS-i [mA] |
150 |
Макс. общая токовая нагрузка [A] |
4 |
Встроенный "Watchdog" |
да |
Входы/выходы |
Количество входов и выходов |
Количество цифровых входов: 2; Количество цифровых выходов: 2 |
Входы |
Количество цифровых входов |
2 |
Входная цепь цифровых входов |
PNP |
Питание выходов датчика |
AS-i |
Напряжение питания [V] |
18...30; (через плоский кабель) |
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] |
100 |
Входной ток High [mA] |
6...10 |
Входной ток Low [mA] |
0...2 |
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] |
11 |
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания |
да |
Выходы |
Количество цифровых выходов |
2 |
Цепь |
PNP |
Диапазон напряжения DC [V] |
15...30; (по PELV; через плоский кабель) |
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] |
2000; (категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 40 W (IEC 60947-5-1)) |
Защита от короткого замыкания |
да |
Гальваническая развязка |
да |
Условия эксплуатации |
Температура окружающей среды [°C] |
-10...50 |
Степень защиты |
IP 50 |
Испытания / одобрения |
Маркировка АТЕХ |
II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50 |
ЭMC |
|
MTTF [годы] |
188 |
AS-i классификация |
AS-i версия |
2.11; 3.0 |
Адресация AS-i |
разъем для адресации |
Расширенный режим адресации |
нет |
AS-i профиль |
S-3.0.E |
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] |
3 |
ID код AS-i [hex] |
0.E |
AS-i сертификат в стадии подготовки |
да |
Биты данных |
Бит данных |
D0 |
D1 |
D2 |
D3 |
Вход |
1 |
2 |
- |
- |
Разъём |
I-1 |
I-2 |
- |
- |
Контакт |
2+4 |
2+4 |
- |
- |
Выход |
- |
- |
3 |
4 |
Разъём |
- |
- |
O-3/4 |
O-3/4 O-4 |
Контакт |
- |
- |
4 |
2 4 |
|
Механические данные |
Вес [g] |
241 |
Способ монтажа |
Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю |
Материал |
PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие |
Дисплеи / Элементы управления |
Дисплей |
режим работы |
светодиод, зелёный |
ошибки |
светодиод, красный |
Функция |
светодиод, жёлтый |
|
Принадлежности |
Комплект поставки |
|
Принадлежности (необязательные) |
Защитный колпачок: M12, E73004 |
Защитный кожух:, E7000A |
|
Примечания |
Примечания |
Должна быть выполнена механическая защита |
В обратном случае прибор должен быть установлен вместе с противоударным защитным корпусом (E7000A). |
Входы и выходы должны быть гальванически изолированы. |
Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению: |
I-, I+, I1, I2 |
Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i. |
|
Упаковочная величина |
1 шт. |
электрическое подключение |
|
быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i: ; возможны три направления |
электрическое подключение - Входы |
|
Разъем: M12 |
электрическое подключение - Выходы |
Соединение |
Разъем: M12 |