1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для интерфейса AS
  5. Нижние части модуля
  6. AC5031

Нижняя часть для модуля AS-i

AC5031

EMS-BASE RC ST SET

Нижняя часть для модуля AS-i

AC5031

EMS-BASE RC ST SET

  • AS-i интерфейс для верхней части модуля
  • Надежное подключение к плоскому кабелю AS-i, благодаря технике быстрого монтажа
  • Для монтажа на DIN-рейку и панель
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}



Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Нагрузка на контакты < 4 A
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...85
Степень защиты IP 65
Механические данные
Вес [g] 115,2
Способ монтажа Монтаж на DIN-рейке и панели
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Принадлежности
Комплект поставки
уплотнители для плоского кабеля: 2, NBR
кабельные вводы: 3
защитные заглушки: 3
Шестиугольные гайки: 4
Принадлежности (необязательные)
крышка:, для AS-i модуля, AC3000
вход для винтовой клеммы:, AC5007
Примечания
Примечания
до 4 кабельных подключений М20 для любых Т-образных и поперечных ветвей
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
винтовые клеммы: ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC5031-01 — 23.10.2013 —