You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Принадлежности для интерфейса AS
  5. Нижние части модуля
  6. AC5011

Нижняя часть для модуля AS-i

AC5011

EEMS-Base FC Addressing socket

Нижняя часть для модуля AS-i

AC5011

EEMS-Base FC Addressing socket

  • AS-i интерфейс для верхней части модуля
  • Надежное подключение к плоскому кабелю AS-i, благодаря технике быстрого монтажа
  • Для монтажа на DIN-рейку и панель
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}



  • cul
Техническое описание
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 26,5...31,6 DC
Дополнительное напряжение питания [V] 24 DC
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Нагрузка на контакты < 2 A
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...85
Степень защиты IP 67; (в зависимости от используемой верхней части: IP 20 / IP 65 / IP 67)
AS-i классификация
Адресация AS-i разъем для адресации
Механические данные
Вес [g] 61
Способ монтажа Монтаж на DIN-рейке и панели
Размеры [mm] 45 x 80 x 20
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
контактные выводы в верхней части модуля :
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC5011-00 — 09.02.2005 —