Условия эксплуатации | ||
---|---|---|
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | |
Степень защиты | IP 67 | |
Механические данные | ||
Вес [g] | 20,9 | |
Материал | Уплотнение: NBR; корпус: PA (полиамид); O-кольцо: FKM; винты: нерж. сталь (1.4305/303); Накидная гайка: латунь никелированн.; контактные выводы: бронза позолоченый | |
Момент затяжки [Nm] | 0,35 | |
Примечания | ||
Примечания |
|
|
Упаковочная величина | 1 шт. | |
электрическое подключение | ||
Разъем: M12 | ||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC5005-00 — 05.11.2020 —
![]() |