Электронные данные | |
---|---|
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC |
Дополнительное напряжение питания [V] | 24 DC |
Выходы | |
Электрическое исполнение | AS-i |
Нагрузка на контакты | < 2 A |
Условия эксплуатации | |
Температура окружающей среды [°C] | -25...85 |
Степень защиты | IP 67; (в зависимости от используемой верхней части: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
Механические данные | |
Вес [g] | 59,5 |
Способ монтажа | Монтаж на DIN-рейке и панели |
Размеры [mm] | 45 x 80 x 20 |
Материал | PBT (полибутилентерефталат) |
Примечания | |
Упаковочная величина | 1 шт. |
электрическое подключение | |
контактные выводы в верхней части модуля : | |
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC5003-00 — 10.10.2003 —
![]() |